Menu Search

Opaski skręcane 19.1 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturalny

Opaski skręcane z dystansem zapewniają proste i szybkie mocowanie przewodów w bezpiecznej odległości od innych elementów. Aby zamocować przewody, wystarczy skręcić ramiona opaski – bez niepotrzebnej straty czasu i wysiłku.
Numer produktu Essentra:

10030370

Numer produktu produkcyjny:

STL-2-450-12-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,2914 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

291,40 zł

1000 x 0,2914 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Pokaż więcej

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kompatybilne rozmiary otworów 5.5 mm
Min. kompatybilna średnica kabla 10.2 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 12.7 mm
Pasujący zakres grubości paneli 0.8 - 2.0 mm
Szerokość podstawy 14.5 mm
Wysokość całkowita 54.8 mm
Długość dystansu 19.1 mm
Kolor Naturalny
Metoda montażu Wsuwane
Pełny materiał Poliamid 66
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E71558
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt