10363317
23EZS0375B0040
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,6058 zł |
| 5000 - 9999 | 0,5341 zł |
| 10000 + | 0,461 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatybilne rozmiary otworów | 6.4 mm |
|---|---|
| Kompatybilne rozmiary otworów | 0.252 in |
| Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.375 in |
| Maks. kompatybilna średnica kabla | 9.5 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 1.2 - 2.8 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.047 - 0.11 in |
| Długość podstawy | 0.252 in |
| Długość podstawy | 6.4 mm |
| Szerokość podstawy | 15.9 mm |
| Szerokość podstawy | 0.626 in |
| Długość dystansu | 0.039 in |
| Długość dystansu | 1.0 mm |
| Kolor | Naturalny |
| Metoda montażu | Wsuwane |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować