Menu Search

Opaski rzepowe w rolce 25.0 mm 50.0 m PA; PE; PP Czarny

This cable tie is a wrap on a roll of 25 metres. It is made of black UL94 V-2 nylon knit loop laminated on PE/PP hook.
Numer produktu Essentra:

10166864

Numer produktu produkcyjny:

RKWRA-25-BK

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Powłoka Bez powłoki
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid; poliester; polipropylen
Rodzaj otworu No Screw Hole
Typ Rolka, standardowa
Całkowita długość 50.0 m
Długość rolki 25.0 m
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt