10207765
1334559
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 3,2733 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Powłoka | Bez powłoki |
|---|---|
| Kolor | Naturalny |
| Rodzaj główki | Łeb z dwoma stalowymi ząbkami |
| Materiał zęba | Stal nierdzewna |
| Maks. średnica wiązki kablowej | 2.165 in |
| Maks. średnica wiązki kablowej | 55.0 mm |
| Całkowita długość | 220.0 mm |
| Całkowita długość | 8.661 in |
| Szerokość całkowita | 7.5 mm |
| Szerokość całkowita | 0.295 in |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Typ | Cable Tie |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować