Menu Search

Opaska kablowa 200.0 mm 4.5 mm 50.0 mm PA Naturalny

This Elematic 2-Lock™ cable tie is made of natural polyamide 6/6 with 316 stainless steel teeth. The fastener can perform under operating temperature range of - 40 °C to + 85 °C, and has installation temperature range of - 40 °C to + 60 °C with flammability rating UL94 V2. The Cable tie has a maximum bundle diameter of 50 mm.
Numer produktu Essentra:

10207703

Numer produktu produkcyjny:

1334551

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,9578 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

195,78 zł

100 x 1,9578 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Powłoka Bez powłoki
Kolor Naturalny
Rodzaj główki Łeb z dwoma stalowymi ząbkami
Materiał zęba Stal nierdzewna
Maks. średnica wiązki kablowej 50.0 mm
Całkowita długość 200.0 mm
Szerokość całkowita 4.5 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Standard palności materiału UL94 V-2
Typ Cable Tie
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt