Menu Search

Opaska kablowa 4.8 mm 200.0 mm 47.0 mm PA Naturalny

Opaska kablowa z podwójną pętlą umożliwia oddzielenie wiązek spiętych tą samą opaską. Sprawdza się, gdy istnieje potrzeba prowadzenia kabli jedną trasą, ale podzielonych na grupy. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-2.
Numer produktu Essentra:

10178218

Numer produktu produkcyjny:

WIT-DH-1

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,8366 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

83,66 zł

100 x 0,8366 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Powłoka Bez powłoki
Kolor Naturalny
Rodzaj otworu No Screw Hole
Zakres średnic wiązek kabli 47.0 mm
Szerokość całkowita 4.8 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Metoda montażu Double Loop
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt