10382035
468983
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 0,838 zł |
Coating | Uncoated |
---|---|
Colour | Black |
Hole Type | No Screw Hole |
Maximum Second Cable Bundle Diameter | 52.0 mm |
Maximum Second Cable Bundle Diameter | 2.047 in |
Overall Width | 4.8 mm |
Overall Width | 0.189 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Mounting Method | Double Loop |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować