Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Oferują wszystkie zalety standardowych opasek kablowych, a dodatkowo są wyposażone w etykietę identyfikacyjną, na której można pisać.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Tag Location | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9677 zł - 1,9677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nad głowicą
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,6276 zł - 0,6276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Pod głowicą
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,517 zł - 0,517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Pod głowicą
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,2757 zł - 0,2757 zł | 5500 Na stanie |
Pod głowicą
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,415 zł - 0,415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nad głowicą
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 0,8445 zł - 0,8445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Pod głowicą
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 1,6804 zł - 1,6804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nad głowicą
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 0,8273 zł - 0,8273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nad głowicą
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 10253427 | 0,28 zł - 0,28 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nad głowicą
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm