20002107
20002107
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Powłoka | Bez powłoki |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Rodzaj główki | Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania |
| Rodzaj otworu | No Screw Hole |
| Zakres średnic wiązek kabli | 2.047 in |
| Zakres średnic wiązek kabli | 52.0 mm |
| Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 22.0 kg |
| Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 22.0 kg |
| Całkowita długość | 203.0 mm |
| Całkowita długość | 7.992 in |
| Szerokość całkowita | 0.189 in |
| Szerokość całkowita | 4.8 mm |
| Grubość | 1.3 mm |
| Grubość | 0.051 in |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować