Menu Search

Opaski kablowe otwierane

Na stanie

Ten asortyment opasek kablowych oferuje dodatkową zaletę, jaką jest możliwość ponownego użycia, ponieważ opaski można otworzyć za pomocą prostego mechanizmu w główce. Dostępne są dwa warianty produktu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
27 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kup
0,4466 zł - 0,4466 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
200.0 mm
1,1404 zł - 1,1404 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.0 mm
370.0 mm
1,3256 zł - 1,3256 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
65.0 mm
250.0 mm
0,80 zł - 0,80 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
200.0 mm
0,9738 zł - 0,9738 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
88.0 mm
300.0 mm
1,9533 zł - 1,9533 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
300.0 mm
0,4653 zł - 0,4653 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
152.4 mm
  • z 2
Opaska kablowa 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Naturalny

10247884

Przedział cen netto
0,4466 zł - 0,4466 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Naturalny

10247914

Przedział cen netto
1,1404 zł - 1,1404 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Naturalny

10248034

Przedział cen netto
1,3256 zł - 1,3256 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Naturalny

10248027

Przedział cen netto
0,80 zł - 0,80 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Naturalny

10247907

Przedział cen netto
0,9738 zł - 0,9738 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Naturalny

10248041

Przedział cen netto
1,9533 zł - 1,9533 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 152.4 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10113981

Przedział cen netto
0,4653 zł - 0,4653 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    38.1 mm
  • Całkowita długość
    152.4 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2