Menu Search

Opaski kablowe montażowe

Na stanie

Opaska kablowa montażowa umożliwia zapięcie kabla i zamocowanie jej do powierzchni płyty, co skraca proces instalacji. Są dostępne w wariantach przykręcanych, wciskanych, zatrzaskowych, mocowanych nitem lub przyklejanych.

Grupa SR: SR1825

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
87 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kolor Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
1,1908 zł - 1,1908 zł 300 Na stanie
6.35 mm
31.8 mm
180.7 mm
Naturalny
13.0 kg
2,259 zł - 2,259 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Czarny
250.0 N
0,2677 zł - 0,2677 zł 297000 Na stanie
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Naturalny
13.0 kg
0,9147 zł - 0,9147 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Naturalny
22.0 kg
10247952 0,3486 zł - 0,3486 zł 32400 Na stanie
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Czarny
18.0 kg
2,1614 zł - 2,1614 zł 400 Na stanie
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Czarny
55.0 kg
1,1727 zł - 1,1727 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.35 mm
28.5 mm
118.6 mm
Naturalny
0,396 zł - 0,396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.8 mm
4.30 mm
198.0 mm
Naturalny
22.0 kg
0,4866 zł - 0,4866 zł 5000 Na stanie
5.0 mm
60.0 mm
205.0 mm
Naturalny
22.0 kg
0,2551 zł - 0,2551 zł 500 Na stanie
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Czarny
8.0 kg
1,4223 zł - 1,4223 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Czarny
22.0 kg
0,7572 zł - 0,7572 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
50 mm
195.0 mm
Czarny
40.0 lb
0,2008 zł - 0,2008 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
23.0 mm
133.0 mm
Naturalny
22.0 kg
1,1058 zł - 1,1058 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.4 mm
37.0 mm
152.5 mm
Naturalny
13.0 kg
0,838 zł - 0,838 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Naturalny
8.0 kg
10253519 0,534 zł - 0,534 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.6 mm
36.0 mm
157.0 mm
Naturalny
22.0 kg
0,534 zł - 0,534 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
36.0 mm
157.0 mm
Czarny
22.0 kg
0,6707 zł - 0,6707 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Czarny
22.0 kg
0,654 zł - 0,654 zł 100 Na stanie
6.4 mm
25.4 mm
135.0 mm
Naturalny
22.0 kg
2,4862 zł - 2,4862 zł 7900 Na stanie
4.8 mm
31.8 mm
146.0 mm
Naturalny
13.0 kg
  • z 5
Opaska kablowa 14.3 mm 180.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10037027

Przedział cen netto
1,1908 zł - 1,1908 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica pasującego otworu
    6.35 mm
  • Metoda montażu
    Montaż wciskany
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    31.8 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    13.0 kg
Opaska kablowa 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm PA66 Czarny

10173671

Przedział cen netto
2,259 zł - 2,259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica pasującego otworu
    7.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    40.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    250.0 N
  • Całkowita długość
    169.0 mm
Opaska kablowa 160.7 mm 31.8 mm PA66 Naturalny

10036914

Przedział cen netto
0,2677 zł - 0,2677 zł

Zapasy magazynowe
297000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica pasującego otworu
    6.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    31.8 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    13.0 kg
  • Całkowita długość
    160.7 mm
Opaska kablowa 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm PA66 Naturalny

10247785

Przedział cen netto
0,9147 zł - 0,9147 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Certyfikacja
    UL
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    85.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
Opaska kablowa 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10247952

Przedział cen netto
0,3486 zł - 0,3486 zł

Zapasy magazynowe
32400 Na stanie
Atrybuty
  • Certyfikacja
    UL
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica pasującego otworu
    5.0 mm
  • Metoda montażu
    Screw
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    40.0 mm
Opaska kablowa 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm PA66 Czarny

10247990

Przedział cen netto
2,1614 zł - 2,1614 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Certyfikacja
    UL
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica pasującego otworu
    6.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    122.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    55.0 kg
Opaska kablowa 16.0 mm 118.6 mm 28.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036228

Przedział cen netto
1,1727 zł - 1,1727 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica pasującego otworu
    6.35 mm
  • Metoda montażu
    Montaż wciskany
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    28.5 mm
  • Całkowita długość
    118.6 mm
Opaska kablowa 17.2 mm 198.0 mm 4.30 mm Nylon 6/6 Naturalny

10037072

Przedział cen netto
0,396 zł - 0,396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica pasującego otworu
    6.8 mm
  • Metoda montażu
    Montaż wciskany
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    4.30 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
Opaska kablowa 4.2 mm 205.0 mm 60.0 mm PA66 Naturalny

10247778

Przedział cen netto
0,4866 zł - 0,4866 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Certyfikacja
    UL
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica pasującego otworu
    5.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    60.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA66 Czarny

10247945

Przedział cen netto
0,2551 zł - 0,2551 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Certyfikacja
    UL
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica pasującego otworu
    3.2 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
Opaska kablowa 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA66 Czarny

10247983

Przedział cen netto
1,4223 zł - 1,4223 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Certyfikacja
    UL
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
Opaska kablowa 6.7 mm 195.0 mm 1.970 in Nylon 6/6 Czarny

10178317

Przedział cen netto
0,7572 zł - 0,7572 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
  • Metoda montażu
    Montaż wciskany
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    50 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    40.0 lb
Opaska kablowa 13.5 mm 133.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10037102

Przedział cen netto
0,2008 zł - 0,2008 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Metoda montażu
    Montaż wciskany
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    23.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
Opaska kablowa 152.5 mm 37.0 mm PA Naturalny

10247921

Przedział cen netto
1,1058 zł - 1,1058 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Średnica pasującego otworu
    5.4 mm
  • Metoda montażu
    Push Fit
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    37.0 mm
Opaska kablowa 202.0 mm 50.0 mm PA Naturalny

10253762

Przedział cen netto
0,838 zł - 0,838 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Metoda montażu
    Push Fit
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    50.0 mm
Opaska kablowa 157.0 mm 36.0 mm PA Naturalny

10253519

Przedział cen netto
0,534 zł - 0,534 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Średnica pasującego otworu
    4.6 mm
  • Metoda montażu
    Push Fit
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    36.0 mm
Opaska kablowa 157.0 mm 36.0 mm PA Czarny

10253625

Przedział cen netto
0,534 zł - 0,534 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Średnica pasującego otworu
    6.0 mm
  • Metoda montażu
    Push Fit
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    36.0 mm
Opaska kablowa 203.0 mm 50.0 mm PA Czarny

10253564

Przedział cen netto
0,6707 zł - 0,6707 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
  • Metoda montażu
    Push Fit
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    50.0 mm
Opaska kablowa 4.8 mm 135.0 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10113950

Przedział cen netto
0,654 zł - 0,654 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Metoda montażu
    Montaż wciskany
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.4 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
Opaska kablowa 3.55 mm 146.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10178294

Przedział cen netto
2,4862 zł - 2,4862 zł

Zapasy magazynowe
7900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    31.8 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    13.0 kg
  • Całkowita długość
    146.0 mm