Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Opaska kablowa montażowa umożliwia zapięcie kabla i zamocowanie jej do powierzchni płyty, co skraca proces instalacji. Są dostępne w wariantach przykręcanych, wciskanych, zatrzaskowych, mocowanych nitem lub przyklejanych.
Grupa SR: SR1825
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5012 zł - 0,5012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2628 zł - 0,2628 zł | 500 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,465 zł - 1,465 zł | 300 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,5946 zł - 0,5946 zł | 40000 Na stanie |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10178287 | 0,168 zł - 0,168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 10247761 | 0,3001 zł - 0,3001 zł | 15000 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| 0,2197 zł - 0,2197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10247952 | 0,359 zł - 0,359 zł | 29400 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| 2,2262 zł - 2,2262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Czarny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,2079 zł - 1,2079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.25 in
6.35 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
Naturalny
|
|
||
| 0,9422 zł - 0,9422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Naturalny
|
50.0 lb
50.0 lb
|
||
| 0,6908 zł - 0,6908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,2194 zł - 1,2194 zł | 100 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,5989 zł - 0,5989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,014 zł - 1,014 zł | 917 Na stanie |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,8384 zł - 1,8384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Naturalny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,1318 zł - 1,1318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Czarny
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 0,3102 zł - 0,3102 zł | 5000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg