Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Opaska kablowa montażowa umożliwia zapięcie kabla i zamocowanie jej do powierzchni płyty, co skraca proces instalacji. Są dostępne w wariantach przykręcanych, wciskanych, zatrzaskowych, mocowanych nitem lub przyklejanych.
Grupa SR: SR1825
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10247952 | 0,359 zł - 0,359 zł | 29400 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| 0,5012 zł - 0,5012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,2262 zł - 2,2262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Czarny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,55 zł - 0,55 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4739 zł - 0,4739 zł | 100 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,8632 zł - 0,8632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 10253632 | 0,8632 zł - 0,8632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| 0,6908 zł - 0,6908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4007 zł - 0,4007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,3975 zł - 1,3975 zł | 1385000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,4538 zł - 0,4538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,5658 zł - 0,5658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4538 zł - 0,4538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4538 zł - 0,4538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,8632 zł - 0,8632 zł | 100 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,8445 zł - 0,8445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4538 zł - 0,4538 zł | 30 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,55 zł - 0,55 zł | 4400 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,8632 zł - 0,8632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,5608 zł - 2,5608 zł | 4900 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg