Opaska kablowa montażowa umożliwia zapięcie kabla i zamocowanie jej do powierzchni płyty, co skraca proces instalacji. Są dostępne w wariantach przykręcanych, wciskanych, zatrzaskowych, mocowanych nitem lub przyklejanych.
Grupa SR: SR1825
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5312 zł - 0,5312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2816 zł - 0,2816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,4099 zł - 0,4099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2551 zł - 0,2551 zł | 500 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10247761 | 0,2914 zł - 0,2914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| 1,4223 zł - 1,4223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,7849 zł - 1,7849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Naturalny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,4866 zł - 0,4866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,0988 zł - 1,0988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,1614 zł - 2,1614 zł | 400 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Czarny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,4406 zł - 0,4406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,3929 zł - 2,3929 zł | 100 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Czarny
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 0,4212 zł - 0,4579 zł | 14000 Na stanie |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,259 zł - 2,259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Czarny
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 0,2928 zł - 0,2928 zł | 481 Na stanie |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,3486 zł - 0,3486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,3012 zł - 0,3012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,5215 zł - 0,5215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2677 zł - 0,2677 zł | 379000 Na stanie |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,9091 zł - 0,9091 zł | 161000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.311 in
160.3 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować