Opaska kablowa montażowa umożliwia zapięcie kabla i zamocowanie jej do powierzchni płyty, co skraca proces instalacji. Są dostępne w wariantach przykręcanych, wciskanych, zatrzaskowych, mocowanych nitem lub przyklejanych.
Grupa SR: SR1825
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0915 zł - 1,0915 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,014 zł - 1,014 zł | 917 Na stanie |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,8632 zł - 0,8632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,1318 zł - 1,1318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,2079 zł - 1,2079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.25 in
6.35 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
Naturalny
|
|
||
| 0,2068 zł - 0,2068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,1389 zł - 1,1389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
6.004 in
152.5 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 10247761 | 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| 1,0915 zł - 1,0915 zł | 339000 Na stanie |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.862 in
174.3 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,8384 zł - 1,8384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Naturalny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,4897 zł - 0,4897 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4538 zł - 0,4538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,9422 zł - 0,9422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10247952 | 0,359 zł - 0,359 zł | 29400 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| 2,2262 zł - 2,2262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Czarny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,014 zł - 1,014 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,465 zł - 1,465 zł | 300 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,7799 zł - 0,7799 zł | 2065 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
1.970 in
50 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
Czarny
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 0,4079 zł - 0,4079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.268 in
6.8 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3662 zł - 0,3662 zł | 44642 Na stanie |
0.268 in
6.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować