Menu Search

Opaski kablowe montażowe

Na stanie

Opaska kablowa montażowa umożliwia zapięcie kabla i zamocowanie jej do powierzchni płyty, co skraca proces instalacji. Są dostępne w wariantach przykręcanych, wciskanych, zatrzaskowych, mocowanych nitem lub przyklejanych.

Grupa SR: SR1825

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
87 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kolor Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
0,4309 zł - 0,532 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
39.4 mm
168.0 mm
Naturalny
40.0 lb
0,5658 zł - 0,5658 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Czarny
18.0 kg
0,4538 zł - 0,4538 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.6 mm
30.0 mm
132.0 mm
Czarny
18.0 kg
0,4538 zł - 0,4538 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
30.0 mm
132.0 mm
Naturalny
18.0 kg
0,6908 zł - 0,6908 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Czarny
22.0 kg
0,4007 zł - 0,4007 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.7 mm
50.8 mm
225.0 mm
Naturalny
22.0 kg
1,3975 zł - 1,3975 zł 1406000 Na stanie
4.8 mm
25.4 mm
120.7 mm
Naturalny
13.0 kg
0,4538 zł - 0,4538 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Czarny
18.0 kg
10253519 0,55 zł - 0,55 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.6 mm
36.0 mm
157.0 mm
Naturalny
22.0 kg
0,55 zł - 0,55 zł 2700 Na stanie
6.0 mm
36.0 mm
157.0 mm
Czarny
22.0 kg
0,6908 zł - 0,6908 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Czarny
22.0 kg
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Czerwony
18.1 kg
3,246 zł - 3,246 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
17.0 mm
25.0 mm
Naturalny
4,869 zł - 4,869 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
Naturalny
0,4739 zł - 0,4739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Naturalny
8.0 kg
0,8632 zł - 0,8632 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
Naturalny
18.0 kg
10253632 0,8632 zł - 0,8632 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
Czarny
18.0 kg
0,8445 zł - 0,8445 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Naturalny
22.0 kg
0,4538 zł - 0,4538 zł 30 Na stanie
6.4 mm
30.0 mm
132.0 mm
Czarny
22.0 kg
1,3673 zł - 1,3673 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.4 mm
37.0 mm
151.0 mm
Czarny
13.0 kg
  • z 5
Opaska kablowa 168.0 mm 1.550 in Nylon 6/6 Naturalny

10315767

Przedział cen netto
0,532 zł - 0,4309 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
  • Metoda montażu
    Montaż wciskany
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    39.4 mm
Opaska kablowa 168.0 mm 40.0 mm PA Czarny

10248126

Przedział cen netto
0,5658 zł - 0,5658 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
  • Metoda montażu
    Push Fit
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    40.0 mm
Opaska kablowa 132.0 mm 30.0 mm PA Czarny

10253618

Przedział cen netto
0,4538 zł - 0,4538 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Średnica pasującego otworu
    4.6 mm
  • Metoda montażu
    Push Fit
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    30.0 mm
Opaska kablowa 132.0 mm 30.0 mm PA Naturalny

10253786

Przedział cen netto
0,4538 zł - 0,4538 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Średnica pasującego otworu
    4.0 mm
  • Metoda montażu
    Push Fit
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    30.0 mm
Opaska kablowa 203.0 mm 50.0 mm PA Czarny

10253571

Przedział cen netto
0,6908 zł - 0,6908 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Metoda montażu
    Push Fit
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    50.0 mm
Opaska kablowa 4.8 mm 225.0 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10113943

Przedział cen netto
0,4007 zł - 0,4007 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Certyfikacja
    UL
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
  • Metoda montażu
    Montaż wciskany
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    50.8 mm
Opaska kablowa 3.55 mm 120.7 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10178300

Przedział cen netto
1,3975 zł - 1,3975 zł

Zapasy magazynowe
1406000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.4 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    13.0 kg
  • Całkowita długość
    120.7 mm
Opaska kablowa 131.0 mm 30.0 mm PA Czarny

10253649

Przedział cen netto
0,4538 zł - 0,4538 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
  • Metoda montażu
    Push Fit
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    30.0 mm
Opaska kablowa 157.0 mm 36.0 mm PA Naturalny

10253519

Przedział cen netto
0,55 zł - 0,55 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Średnica pasującego otworu
    4.6 mm
  • Metoda montażu
    Push Fit
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    36.0 mm
Opaska kablowa 157.0 mm 36.0 mm PA Czarny

10253625

Przedział cen netto
0,55 zł - 0,55 zł

Zapasy magazynowe
2700 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Średnica pasującego otworu
    6.0 mm
  • Metoda montażu
    Push Fit
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    36.0 mm
Opaska kablowa 203.0 mm 50.0 mm PA Czarny

10253564

Przedział cen netto
0,6908 zł - 0,6908 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
  • Metoda montażu
    Push Fit
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    50.0 mm
Opaska kablowa 185.0 mm 40.0 mm PA Czerwony

10108383


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czerwony
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Średnica pasującego otworu
    6.8 mm
  • Metoda montażu
    Push Fit
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    40.0 mm
Uchwyt kablowy regulowany 17.0 mm 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10245804

Przedział cen netto
3,246 zł - 3,246 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica pasującego otworu
    18.0 mm
  • Metoda montażu
    Klej
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    17.0 mm
  • Całkowita długość
    25.0 mm
Uchwyt kablowy regulowany 26.0 mm 21.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10245828

Przedział cen netto
4,869 zł - 4,869 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica pasującego otworu
    21.0 mm
  • Metoda montażu
    Klej
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    26.0 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
Opaska kablowa 168.0 mm 40.0 mm PA Naturalny

10247938

Przedział cen netto
0,4739 zł - 0,4739 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
  • Metoda montażu
    Push Fit
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    40.0 mm
Opaska kablowa 201.0 mm 50.0 mm PA Naturalny

10253526

Przedział cen netto
0,8632 zł - 0,8632 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Średnica pasującego otworu
    6.0 mm
  • Metoda montażu
    Push Fit
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    50.0 mm
Opaska kablowa 201.0 mm 50.0 mm PA Czarny

10253632

Przedział cen netto
0,8632 zł - 0,8632 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Średnica pasującego otworu
    6.0 mm
  • Metoda montażu
    Push Fit
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    50.0 mm
Opaska kablowa 112.0 mm 25.0 mm PA Naturalny

10253779

Przedział cen netto
0,8445 zł - 0,8445 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Średnica pasującego otworu
    4.6 mm
  • Metoda montażu
    Push Fit
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
Opaska kablowa 132.0 mm 30.0 mm PA Czarny

10253588

Przedział cen netto
0,4538 zł - 0,4538 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Metoda montażu
    Push Fit
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    30.0 mm
Opaska kablowa 151.0 mm 37.0 mm PA Czarny

10248119

Przedział cen netto
1,3673 zł - 1,3673 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Średnica pasującego otworu
    5.4 mm
  • Metoda montażu
    Push Fit
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    37.0 mm