Menu Search

N/A - 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in LDPE ; Czarny

Te okrągłe zaślepki profili zapewniają estetyczne wykończenie oraz zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków. Gwarantują dobry chwyt i doskonałe dopasowanie do rozmiarów rur, co ułatwia instalację. Chronią również przed kontaktem z ostrymi krawędziami. Zamienia element nr(y): 466576
Numer produktu Essentra:

10215050

Numer produktu produkcyjny:

1351002

9633 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
175 - 2499 1,0784 zł
2500 - 12499 0,5135 zł
12500 + 0,4621 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2500

Zamów wielokrotność 2500

Wartość netto:

188,72 zł

175 x 1,0784 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 35.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maks. grubość ścianki 3.0 mm
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Materiał LDPE
Typ 2
Kod towaru 3923509000

Produkt 1351002 zastępuje:

Okrągła zaślepka profili 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Czarny
Numer produktu Essentra: 10412312
Numer produktu produkcyjny: 466576

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt