Menu Search

Okrągła zaślepka profili 30.0 mm 0.8 mm 2.5 mm LDPE Czarny

Black Polished Round Insert & Glide is made of LDPE to fit 0.8-2.5 mm gauge tubes with a wall thickness.
Numer produktu Essentra:

10211328

Numer produktu produkcyjny:

1339577

6750 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 999 1,01 zł
1000 - 1999 0,5771 zł
2000 + 0,4122 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2000

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

252,50 zł

250 x 1,01 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 30.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maks. grubość ścianki 2.5 mm
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Materiał LDPE
Typ 3
Kod towaru 3923509000

Produkt 1339577 zastępuje:

Round Round Tube Insert 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black LDPE
Numer produktu Essentra: 10450635
Numer produktu produkcyjny: 466574

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt