Menu Search

Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

Te okrągłe zaślepki profili zapewniają estetyczne wykończenie oraz zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków. Gwarantują dobry chwyt i doskonałe dopasowanie do rozmiarów rur, co ułatwia instalację. Chronią również przed kontaktem z ostrymi krawędziami.
Numer produktu Essentra:

10076736

Numer produktu produkcyjny:

111159

6246 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 0,8025 zł
1000 + 0,2752 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

80,25 zł

100 x 0,8025 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 25.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maks. grubość ścianki 3.0 mm
Kolor Szary
Wykończenie Polerowany
Materiał LDPE - PIR
Typ 1
Kod towaru 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt