Okrągłe zaślepki profili zostały zaprojektowane w celu poprawy estetycznego wykończenia w zastosowaniach obejmujących meble przemysłowe, witryny oraz pojazdy specjalistyczne. Jego głównym celem jest ochrona przed zanieczyszczeniami takimi jak brud, kurz, wilgoć i korozja.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILTBPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | H | h | Maks. grubość ścianki | Minimum Wall Thickness | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0932 zł - 0,145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 0,1154 zł - 0,1796 zł | 9958 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2226 zł - 0,3463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 0,0859 zł - 0,1337 zł | 11250 Na stanie |
|
|
|
|
|
||
| 0,0859 zł - 0,1337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 0,1301 zł - 0,2024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 0,1531 zł - 0,2382 zł | 3000 Na stanie |
|
|
|
|
|
||
| 0,088 zł - 0,137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 0,0948 zł - 0,1475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 0,0964 zł - 0,15 zł | 6000 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1783 zł - 0,2773 zł | 2700 Na stanie |
|
|
|
|
|
||
| 0,2139 zł - 0,3327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2543 zł - 0,2826 zł | 1400 Na stanie |
|
|
|
|
|
||
| 0,5246 zł - 0,5829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 0,4841 zł - 0,5379 zł | 600 Na stanie |