Te wsporniki są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Okrągłe wsporniki gwintowane można wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Sprawdzają się doskonale tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna oraz uzyskanie trwale izolowanej przestrzeni między podzespołami elektronicznymi dużej mocy. Są wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 z mosiężnymi wkładkami.
Grupa SR: SR2797
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu wewnętrznego | Średnica korpusu | Wersja | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2829 zł - 5,2829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,3272 zł - 5,3272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,6518 zł - 5,6518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,6625 zł - 4,6625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 4,6554 zł - 4,6554 zł | 200 Na stanie |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,9816 zł - 15,9816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 5,7256 zł - 5,7256 zł | 1165 Na stanie |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,5668 zł - 6,5668 zł | 54 Na stanie |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,0355 zł - 6,0355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 4,368 zł - 4,368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,9007 zł - 3,9007 zł | 100 Na stanie |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,5147 zł - 8,5147 zł | 3400 Na stanie |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,368 zł - 4,368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,0355 zł - 6,0355 zł | 100 Na stanie |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 7,7768 zł - 7,7768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,5668 zł - 6,5668 zł | 42 Na stanie |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,2829 zł - 5,2829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,9924 zł - 3,9924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,7256 zł - 5,7256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,368 zł - 4,368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować