Menu Search

Wspornik męsko-żeński Okrągłe 9.5 mm M4 40.0 mm

Ten izolujący wspornik męsko-żeński wykonany z nylonu zapewnia izolację elektryczną wrażliwych komponentów w zespołach płytek PCB.
Numer produktu Essentra:

10176771

Numer produktu produkcyjny:

TNM4-9.5-40-2

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 6,7638 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

676,38 zł

100 x 6,7638 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Kształt dystansu Okrągłe
Materiał wkładki Mosiądz
Średnica korpusu 9.5 mm
Długość gwintu wewnętrznego 10.0 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 105 °C
Długość dystansu 40.0 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja Female/Male
Rozmiar gwintu M4
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt