Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10036204
TNM3-8-10-2
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 4,1275 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Kształt dystansu | Okrągłe |
| Materiał wkładki | Mosiądz |
| Średnica korpusu | 0.315 in |
| Średnica korpusu | 8.0 mm |
| Długość gwintu wewnętrznego | 6.0 mm |
| Długość gwintu wewnętrznego | 0.236 in |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 105 °C |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 221 °F |
| Długość dystansu | 0.394 in |
| Długość dystansu | 10.0 mm |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Wersja | Female/Male |
| Rozmiar gwintu | M3 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować