10176139
TNM3-6.5-25-2
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 4,0982 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Kształt dystansu | Okrągłe |
| Materiał wkładki | Mosiądz |
| Średnica korpusu | 6.5 mm |
| Średnica korpusu | 0.256 in |
| Długość gwintu wewnętrznego | 0.236 in |
| Długość gwintu wewnętrznego | 6.0 mm |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 105 °C |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 221 °F |
| Długość dystansu | 25.0 mm |
| Długość dystansu | 0.984 in |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Wersja | Female/Male |
| Rozmiar gwintu | M3 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować