Menu Search

Wspornik męsko-męski Okrągłe 6.5 mm M2.5 10.0 mm Nylon 6/6

Ten wykonany z nylonu izolujący wspornik męsko-męski zapewnia izolację elektryczną wrażliwych komponentów w zespołach płytek PCB.
Numer produktu Essentra:

10175842

Numer produktu produkcyjny:

TNM2.5-6.5-10-3

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 5,9816 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

598,16 zł

100 x 5,9816 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Kształt dystansu Okrągłe
Materiał wkładki Mosiądz
Średnica korpusu 6.5 mm
Długość dystansu 10.0 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja Male/Male
Rozmiar gwintu M2.5
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt