Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Metalowe gwinty umożliwiają gładkie, bezpieczne i trwałe mocowanie, a dwuczęściowe elementy formowane dokładnie pasują do rurek.Wyposażone w gwint wewnętrzny, który pasuje do regulowanych stopek i wsporników poziomujących.Nadają się idealnie do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i są wykonane z odlewu ze stopu aluminium. Materiał: HDPE, PA Kolor: Czarny, Szary Grupa SR: SR1571, SR5438
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | H | Kolor | Wielkość śruby | h | Maksymalna nośność statyczna | D | Zakres kompatybilnych grubości ścianek | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5369 zł - 23,3655 zł | 250 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 3,8348 zł - 9,3954 zł | 190 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 1,0971 zł - 2,1763 zł | 900 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 2,7145 zł - 6,6507 zł | 3975 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 3,7056 zł - 9,0787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 4,6104 zł - 11,2956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.925 in
23.5 mm
|
Czarny
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
| 1,1889 zł - 1,898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 1,9246 zł - 4,7153 zł | 480 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 1,7809 zł - 4,3634 zł | 95 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 3,5045 zł - 8,5861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 2,7002 zł - 6,6155 zł | 742 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 10,0865 zł - 24,7119 zł | 69 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 3,0162 zł - 7,3897 zł | 275 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 1,028 zł - 1,9722 zł | 11900 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 10285954 | 2,5996 zł - 6,3692 zł | 1300 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|
| 2,93 zł - 7,1785 zł | 1345 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 3,4039 zł - 8,3397 zł | 53 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 9,5944 zł - 23,5062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 1,1011 zł - 2,0526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 2,7002 zł - 6,6155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować