Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Metalowe gwinty umożliwiają gładkie, bezpieczne i trwałe mocowanie, a dwuczęściowe elementy formowane dokładnie pasują do rurek.Wyposażone w gwint wewnętrzny, który pasuje do regulowanych stopek i wsporników poziomujących.Nadają się idealnie do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i są wykonane z odlewu ze stopu aluminium. Materiał: HDPE, PA Kolor: Czarny, Szary Grupa SR: SR1571, SR5438
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | H | Kolor | Wielkość śruby | h | Maksymalna nośność statyczna | D | Zakres kompatybilnych grubości ścianek | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3697 zł - 2,8193 zł | 700 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 2,9587 zł - 7,2489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 4,6104 zł - 11,2956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.925 in
23.5 mm
|
Czarny
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
| 1,1423 zł - 2,2566 zł | 27 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 1,9246 zł - 4,7153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 3,0162 zł - 7,3897 zł | 275 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 10285954 | 2,5996 zł - 6,3692 zł | 1300 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|
| 1,1011 zł - 2,0526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 2,7002 zł - 6,6155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 42,2268 zł - 42,2268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
Czarny
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 67,6061 zł - 165,6349 zł | 2 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 67,606 zł - 67,606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
Czarny
|
M16
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 72,5182 zł - 177,6695 zł | 12 Na stanie |
1.929 in
49.0 mm
|
Czarny
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 79,6996 zł - 195,264 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
Czarny
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 1,1889 zł - 1,898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 1,9246 zł - 4,7153 zł | 480 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 1,7809 zł - 4,3634 zł | 95 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 3,5045 zł - 8,5861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 5,0844 zł - 12,4569 zł | 315 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 3,6625 zł - 8,9731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować