Menu Search

Okrągła zaślepka profili 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Szary LDPE

Te wielofunkcyjne okrągłe zaślepki profili ciasno obejmują końcówki okrągłych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor szary, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20777364

Numer produktu produkcyjny:

20777364

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
175 - 874 3,2491 zł
875 + 2,9242 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 175

Zamów wielokrotność 175

Wartość netto:

568,59 zł

175 x 3,2491 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 80.0 mm
H1 4.0 mm
h 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Maks. grubość ścianki 5.5 mm
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kolor Szary
Kod towaru 3923509000
Materiał LDPE

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt