Menu Search

Okrągła zaślepka profili 165.0 mm 3.2 mm 7.5 mm Biały LDPE

Te wielofunkcyjne okrągłe zaślepki profili ciasno obejmują końcówki okrągłych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor biały, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20777326

Numer produktu produkcyjny:

20777326

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 12,1947 zł
100 + 10,9753 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

243,89 zł

20 x 12,1947 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 165.0 mm
H1 6.0 mm
h 34.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.2 mm
Maks. grubość ścianki 7.5 mm
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kolor Biały
Kod towaru 3923509000
Materiał LDPE

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt