Menu Search

Okrągła zaślepka profili 110.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Biały LDPE

Te wielofunkcyjne okrągłe zaślepki profili ciasno obejmują końcówki okrągłych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor biały, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20777234

Numer produktu produkcyjny:

20777234

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
70 - 349 4,5922 zł
350 + 4,1329 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 70

Zamów wielokrotność 70

Wartość netto:

321,45 zł

70 x 4,5922 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 110.0 mm
h 28.5 mm
H1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maks. grubość ścianki 4.5 mm
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kolor Biały
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt