20776633
20776633
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 250 - 1249 | 1,3479 zł |
| 1250 + | 1,2131 zł |
| D | 2.992 in |
|---|---|
| D | 76.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| H1 | 6.0 mm |
| h | 0.846 in |
| h | 21.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.6 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.063 in |
| Maks. grubość ścianki | 0.157 in |
| Maks. grubość ścianki | 4.0 mm |
| Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
| Kolor | Szary |
| Kod towaru | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiał | LDPE - PIR |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować