Menu Search

Okrągła zaślepka profili 70.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Biały LDPE - PIR

Te wielofunkcyjne okrągłe zaślepki profili ciasno obejmują końcówki okrągłych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor biały, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20776541

Numer produktu produkcyjny:

20776541

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
225 - 1124 1,1653 zł
1125 + 1,0488 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 225

Zamów wielokrotność 225

Wartość netto:

262,19 zł

225 x 1,1653 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 70.0 mm
H1 5.0 mm
h 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maks. grubość ścianki 3.5 mm
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kolor Biały
Kod towaru 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiał LDPE - PIR

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt