20776534
20776534
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
225 - 1124 | 1,1653 zł |
1125 + | 1,0488 zł |
D | 70.0 mm |
---|---|
D | 2.756 in |
h | 21.0 mm |
h | 0.827 in |
h | 0.197 in |
h | 5.0 mm |
Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
Maks. grubość ścianki | 3.5 mm |
Maks. grubość ścianki | 0.138 in |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Kolor | Szary |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować