20776510
20776510
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 250 - 1249 | 1,0399 zł |
| 1250 + | 0,9359 zł |
| D | 2.559 in |
|---|---|
| D | 65.0 mm |
| h | 0.827 in |
| h | 21.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| H1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Maks. grubość ścianki | 0.138 in |
| Maks. grubość ścianki | 3.5 mm |
| Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
| Kolor | Szary |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować