Menu Search

Okrągła zaślepka profili 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Biały LDPE

Te wielofunkcyjne okrągłe zaślepki profili ciasno obejmują końcówki okrągłych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor biały, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20776466

Numer produktu produkcyjny:

20776466

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
400 - 1999 0,6059 zł
2000 + 0,5453 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 400

Zamów wielokrotność 400

Wartość netto:

242,36 zł

400 x 0,6059 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 60.0 mm
h 18.5 mm
h 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maks. grubość ścianki 3.0 mm
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kolor Biały
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt