20776299
20776299
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 - 2499 | 0,6696 zł |
2500 + | 0,6026 zł |
D | 55.0 mm |
---|---|
D | 2.165 in |
h | 14.5 mm |
h | 0.571 in |
h | 5.0 mm |
h | 0.197 in |
Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
Maks. grubość ścianki | 3.0 mm |
Maks. grubość ścianki | 0.118 in |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Kolor | Szary |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować