Menu Search

Okrągła zaślepka profili 48.0 mm 1.2 mm- 3.6 mm Biały LDPE

Te wielofunkcyjne okrągłe zaślepki profili ciasno obejmują końcówki okrągłych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor biały, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20776121

Numer produktu produkcyjny:

20776121

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
800 - 3999 0,45 zł
4000 + 0,405 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 800

Zamów wielokrotność 800

Wartość netto:

360,00 zł

800 x 0,45 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 48.0 mm
h 11.5 mm
H1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.2 mm
Maks. grubość ścianki 3.6 mm
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kolor Biały
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt