20776039
20776039
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 800 - 3999 | 0,4696 zł |
| 4000 + | 0,4226 zł |
| D | 1.89 in |
|---|---|
| D | 48.0 mm |
| h | 11.5 mm |
| h | 0.453 in |
| H1 | 0.197 in |
| H1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 2.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.098 in |
| Maks. grubość ścianki | 0.197 in |
| Maks. grubość ścianki | 5.0 mm |
| Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
| Kolor | Szary |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować