20775988
20775988
| Ilość | Cena jednostkowa netto: | 
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,6391 zł | 
| 5000 + | 0,5752 zł | 
| D | 1.772 in | 
|---|---|
| D | 45.0 mm | 
| h | 11.0 mm | 
| h | 0.433 in | 
| H1 | 0.197 in | 
| H1 | 5.0 mm | 
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in | 
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm | 
| Maks. grubość ścianki | 3.0 mm | 
| Maks. grubość ścianki | 0.118 in | 
| Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości | 
| Kolor | Biały | 
| Kod towaru | 3923509000 | 
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować