20775803
20775803
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,4069 zł |
| 5000 + | 0,3662 zł |
| D | 1.654 in |
|---|---|
| D | 42.0 mm |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| H1 | 5.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Maks. grubość ścianki | 0.236 in |
| Maks. grubość ścianki | 6.0 mm |
| Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
| Kolor | Biały |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować