20774202
20774202
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 45 - 224 | 4,8902 zł |
| 225 + | 4,4011 zł |
| D | 127.0 mm |
|---|---|
| D | 5 in |
| h | 33.0 mm |
| h | 1.299 in |
| H1 | 6.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.2 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.126 in |
| Maks. grubość ścianki | 7.0 mm |
| Maks. grubość ścianki | 0.276 in |
| Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
| Kolor | Szary |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować