Wkładki są wykorzystywane jako wielofunkcyjne elementy ochronne. Podczas ostatniego etapu projektu, wymagane jest znaczące zabezpieczenie przed uderzeniami, zapewnia to gruba głowica wkładki rurkowej. Podstawową funkcją jest zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz i wilgoć. Chroni również przed ostrymi krawędziami powstałymi w wyniku cięcia. Łatwo wprowadza się ręcznie lub za pomocą młotka, co umożliwia szybki montaż. Używane powszechnie do formowania rur metalowych do produkcji mebli przemysłowych, pojazdów specjalistycznych, znaków drogowych i rusztowań.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h | h1 | Maks. grubość ścianki | D | Minimum Wall Thickness | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9196 zł - 1,0218 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,9397 zł - 5,4886 zł | 920 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1664 zł - 0,1849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2693 zł - 0,419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5186 zł - 0,8067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,4629 zł - 2,2756 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2885 zł - 0,3206 zł | 1000 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,398 zł - 0,4422 zł | 4000 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3953 zł - 0,6149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,5216 zł - 0,8114 zł | 600 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4658 zł - 0,5175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,5465 zł - 0,6073 zł | 5000 Na stanie |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,5359 zł - 0,5954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6465 zł - 0,7183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4998 zł - 0,5553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,0613 zł - 4,5125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0849 zł - 0,1322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0878 zł - 0,1366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,1199 zł - 4,5776 zł | 1140 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0787 zł - 0,1224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować