Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wkładki są wykorzystywane jako wielofunkcyjne elementy ochronne. Podczas ostatniego etapu projektu, wymagane jest znaczące zabezpieczenie przed uderzeniami, zapewnia to gruba głowica wkładki rurkowej. Podstawową funkcją jest zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz i wilgoć. Chroni również przed ostrymi krawędziami powstałymi w wyniku cięcia. Łatwo wprowadza się ręcznie lub za pomocą młotka, co umożliwia szybki montaż. Używane powszechnie do formowania rur metalowych do produkcji mebli przemysłowych, pojazdów specjalistycznych, znaków drogowych i rusztowań.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h | h1 | Maks. grubość ścianki | D | Minimum Wall Thickness | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2223 zł - 4,6915 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,0405 zł - 4,4894 zł | 1680 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 4,0906 zł - 4,5451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0815 zł - 0,1268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,1199 zł - 4,5776 zł | 1140 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 4,7348 zł - 5,2609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 2,1853 zł - 2,4281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 5,1436 zł - 5,7151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1195 zł - 0,1859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,0578 zł - 4,5087 zł | 1200 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 4,5298 zł - 5,0331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 10,313 zł - 11,4589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 5,893 zł - 6,5477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0986 zł - 0,1095 zł | 3000 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,1013 zł - 1,7131 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2717 zł - 0,3019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,0536 zł - 4,504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1286 zł - 0,20 zł | 21000 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1382 zł - 0,215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,3248 zł - 4,8054 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować