Menu Search

Element dystansowy 4.4 mm 6.4 mm 15.9 mm PVC

Jest to okrągła nieobrabiana, szara tuleja z polichlorku winylu (PVC) do zastosowań wymagających dobrej izolacji elektrycznej i odporności chemicznej. Klasa palności UL94 V-0.
Numer produktu Essentra:

10029466

Numer produktu produkcyjny:

SS8-5

300 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,2585 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

258,50 zł

1000 x 0,2585 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 15.9 mm
Średnica wewnętrzna 4.4 mm
Średnica zewnętrzna 6.4 mm
Pełny materiał Chlorowany polichlorek winylu
Kolor Jasnoszary
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt