Menu Search

Element dystansowy 10.1 mm 12.7 mm 38.1 mm PVC

Jest to okrągła nieobrabiana, szara tuleja z polichlorku winylu (PVC) do zastosowań wymagających dobrej izolacji elektrycznej i odporności chemicznej. Klasa palności UL94 V-0.
Numer produktu Essentra:

10029039

Numer produktu produkcyjny:

SS3/8-12

100 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,2438 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

621,90 zł

500 x 1,2438 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 38.1 mm
Średnica wewnętrzna 10.1 mm
Średnica zewnętrzna 12.7 mm
Pełny materiał Chlorowany polichlorek winylu
Kolor Jasnoszary
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt