Menu Search

Okrągłe tuleje z PA

Na stanie

Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..

Grupa SR: SR1941

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
878 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Długość dystansu Kup
8,632 zł - 8,632 zł 1000 Na stanie
10.6 mm
22.0 mm
40.0 mm
7,2532 zł - 7,2532 zł 6015 Na stanie
10.6 mm
22.0 mm
25.0 mm
8,0432 zł - 8,0432 zł 2600 Na stanie
10.6 mm
22.0 mm
30.0 mm
15,0379 zł - 15,0379 zł 1875 Na stanie
10.6 mm
22.0 mm
50.0 mm
2,4704 zł - 2,4704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.3 mm
15.0 mm
36.5 mm
5,4722 zł - 5,4722 zł 50 Na stanie
10.6 mm
22.0 mm
10.0 mm
6,3569 zł - 13,9373 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.6 mm
22.0 mm
55.0 mm
9,4076 zł - 9,4076 zł 336 Na stanie
10.6 mm
22.0 mm
45.0 mm
17,1349 zł - 17,1349 zł 1900 Na stanie
10.6 mm
22.0 mm
60.0 mm
0,3806 zł - 0,3806 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,293 zł - 0,293 zł 250 Na stanie
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,293 zł - 0,293 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,5966 zł - 0,5966 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,2965 zł - 0,2965 zł 38330 Na stanie
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,3271 zł - 0,3271 zł 74000 Na stanie
3.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,5802 zł - 0,5802 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,6822 zł - 0,6822 zł 19906 Na stanie
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,484 zł - 0,484 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,451 zł - 0,451 zł 40000 Na stanie
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,517 zł - 0,517 zł 29000 Na stanie
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
  • z 44
Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 40.0 mm PA

10046708

Przedział cen netto
8,632 zł - 8,632 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 25.0 mm PA

10046647

Przedział cen netto
7,2532 zł - 7,2532 zł

Zapasy magazynowe
6015 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 30.0 mm PA

10046661

Przedział cen netto
8,0432 zł - 8,0432 zł

Zapasy magazynowe
2600 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 50.0 mm Nylon 6/6

10046739

Przedział cen netto
15,0379 zł - 15,0379 zł

Zapasy magazynowe
1875 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    50.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.3 mm 15.0 mm 36.5 mm PA

10046517

Przedział cen netto
2,4704 zł - 2,4704 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    36.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 10.0 mm PA

10046586

Przedział cen netto
5,4722 zł - 5,4722 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 55.0 mm PA

10046760

Przedział cen netto
13,9373 zł - 6,3569 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    55.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 45.0 mm PA

10046722

Przedział cen netto
9,4076 zł - 9,4076 zł

Zapasy magazynowe
336 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    45.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 60.0 mm PA

10046784

Przedział cen netto
17,1349 zł - 17,1349 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    60.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10167717

Przedział cen netto
0,3806 zł - 0,3806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -30 - 85 °C
  • Materiał
    PA
Element dystansowy 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10167632

Przedział cen netto
0,293 zł - 0,293 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -30 - 85 °C
  • Materiał
    PA
Element dystansowy 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10167656

Przedział cen netto
0,293 zł - 0,293 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -30 - 85 °C
  • Materiał
    PA
Element dystansowy 5.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

10167618

Przedział cen netto
0,5966 zł - 0,5966 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    2.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -30 - 85 °C
  • Materiał
    PA
Element dystansowy 3.1 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

10043578

Przedział cen netto
0,2965 zł - 0,2965 zł

Zapasy magazynowe
38330 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    4.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 3.1 mm 6.0 mm 7.5 mm PA

10043639

Przedział cen netto
0,3271 zł - 0,3271 zł

Zapasy magazynowe
74000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10043738

Przedział cen netto
0,5802 zł - 0,5802 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10043790

Przedział cen netto
0,6822 zł - 0,6822 zł

Zapasy magazynowe
19906 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

10043844

Przedział cen netto
0,484 zł - 0,484 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10044537

Przedział cen netto
0,451 zł - 0,451 zł

Zapasy magazynowe
40000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10044599

Przedział cen netto
0,517 zł - 0,517 zł

Zapasy magazynowe
29000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    8.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny