Menu Search

Element dystansowy 1.6 mm 4.8 mm 1.6 mm Nylon 6

Jest to biała, okrągła tuleja bez gwintu wykonana z poliamidu (PA 6) zmodyfikowanego pod kątem wytrzymałości na uderzenia służy do oddzielania komponentów zespołu. Tuleje takie są elementem niezbędnym w zastosowaniach, w których konieczne jest zapewnienie izolacji termicznej i elektrycznej między komponentami. Klasa palności UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10169346

Numer produktu produkcyjny:

R904-1

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,6707 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

670,70 zł

1000 x 0,6707 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 1.6 mm
Średnica wewnętrzna 1.6 mm
Średnica zewnętrzna 4.8 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 65 °C
Materiał Nylon 6
Kolor Biały
Kod towaru 3926909790
Ilość w opakowaniu 1000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt