10339466
13SP243
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,5398 zł |
| 1000 - 2999 | 0,3856 zł |
| 3000 - 4999 | 0,3021 zł |
| 5000 + | 0,2646 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość dystansu | 0.626 in |
|---|---|
| Długość dystansu | 15.9 mm |
| Średnica wewnętrzna | 3.6 mm |
| Średnica wewnętrzna | 0.140 in |
| Średnica zewnętrzna | 12.7 mm |
| Średnica zewnętrzna | 0.500 in |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
| Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | #6 (M3.5) |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Kolor | Naturalny |
| Kształt dystansu | Okrągłe |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować