Menu Search

Element dystansowy 0.140 in 0.250 in 11.1 mm Nylon 6/6

This is a Round, Black, Unthreaded Spacer made from Polyamide (PA 66) used to separate components within your assemblies, these spacers are essential in applications where thermal and electrical insulation is required between between your components.
Numer produktu Essentra:

10339107

Numer produktu produkcyjny:

13SP053

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1792 zł
5000 - 19999 0,1613 zł
20000 + 0,1452 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

179,20 zł

1000 x 0,1792 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 11.1 mm
Średnica wewnętrzna 3.6 mm
Średnica zewnętrzna 6.4 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) #6 (M3.5)
Materiał Nylon 6/6
Kolor Naturalny
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt