Menu Search

Element dystansowy 0.400 in 1.250 in 15.8 mm Nylon 6/6

Ta czarna, okrągła tuleja bez gwintu wykonana z poliamidu (PA 66) służy do oddzielania komponentów zespołu. Tuleje takie są elementem niezbędnym w zastosowaniach, w których konieczne jest zapewnienie izolacji termicznej i elektrycznej między komponentami.
Numer produktu Essentra:

10338995

Numer produktu produkcyjny:

13RS125501

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 3,50 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

875,00 zł

250 x 3,50 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 15.8 mm
Średnica wewnętrzna 10.2 mm
Średnica zewnętrzna 31.8 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) 3/8 (M10)
Materiał Nylon 6/6
Kolor Naturalny
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt